製品の公開
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink

    Google翻訳”,

    KOHLER® Synthosコレクションのシンプルなエレガンス、卓越した贅沢な品質、そして洗練されたデザインをご体験ください。洗練された多面的な45-3/4インチのワークステーションキッチンシンクで、ご自宅に最高の料理の技をお届けします。ワークフローを合理化するように設計されており、おもてなしや調理のための豪華なアクセサリーを豊富に取り揃えています。このワークステーションは、まな板、ザル、ソーキングビン、サービングトレイ、そして2つのシンクラックを備え、究極のエンターテイナーを念頭に置いて設計されています。3つのステンレススチールカップと鉛フリーのクリスタルガラス蓋が付いた美しいプレップボウルセットは、準備、提供、保管に使用できます。4つのステンレススチールカップとガラス蓋が付いたガーニッシュボウルセットは、ディップやソースに使用でき、シンクからテーブルまで、いつでも手軽に楽しむことができ、後片付けも簡単です。

    • 48インチの最小キャビネットスペース用に設計された45-3/4インチのシンク
    • シングルボウル
    • ボウルの深さ11-1/16インチ(281 mm)
    • 3段の棚設計により、アクセサリを最適に配置し、シームレスなワークフローを実現します。
    • ボックスの内容: シンク、排水カバー、まな板、ザル、ソーキングビン、準備用ボウルセット、飾り用ボウルセット、サービングトレイ、食器洗い機対応のシンクラック 2 つ
    • シンクボウルは傾斜が緩やかで、水やゴミを排水口に流し、掃除が簡単になります。
    • オフセット排水口によりシンク内の作業スペースが広がり、持ち上げて掃除しやすい排水口カバーと目立たないバリアフリーの水流を実現
    • SilentShield®吸音技術により、より静かなパフォーマンスを実現

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-37907-PAP
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションSynthos™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.79
    • 幅(inch)19.05
    • 奥行き(inch)45.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks