製品の公開
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink

    Google翻訳”,

    KOHLER® Synthosコレクションのシンプルなエレガンス、卓越した贅沢な品質、そして洗練されたデザインをご体験ください。洗練された多面的なデザインが光る33-3/4インチのキッチンシンクは、シンクラックと排水カバーが付属し、ご自宅で極上の料理をお楽しみいただけます。この多機能キッチンシンクは、調理やおもてなしのニーズに合わせてカスタマイズできるワークステーションへと変身させます。ワークフローを最適化するために、Synthosの豪華なアクセサリー(別売り)もご用意しています。

    • 33-3/4インチのシンクは、最小36インチのキャビネットスペース用に設計されています。
    • シングルボウル
    • ボウル深さ10-7/16インチ(265 mm)
    • 3段の棚設計により、アクセサリを最適に配置し、シームレスなワークフローを実現します。
    • ボックスの内容: シンク、排水口カバー、食器洗い機対応のシンクラック
    • シンクボウルは傾斜が緩やかで、水やゴミを排水口に流し、掃除が簡単になります。
    • オフセット排水口によりシンク内の作業スペースが広がり、持ち上げて掃除しやすい排水口カバーと目立たないバリアフリーの水流を実現
    • SilentShield®吸音技術により、より静かなパフォーマンスを実現

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-37908
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションSynthos™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.17
    • 幅(inch)19.05
    • 奥行き(inch)33.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks