製品の公開
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    人間工学とアクセシビリティのために設計された、このADA準拠のVaultシンクは、キッチンに現代的なスタイルをもたらす大胆でモダンなラインを備えた耐久性のあるステンレス鋼から手作りされています。タイトな角度のコーナーは、洗面器のスペースを最大化し、後部の排水口は、下に追加の作業スペースと収納容量を作成します。設計された吸音システムにより、廃棄と食器洗いの騒音が大幅に低減され、より静かなキッチン環境が実現します。

    特徴

    • 27インチの最小ベースキャビネット幅。
    • ミディアムシングルボウル。
    • 6インチの深さ。
    • 蛇口の穴はありません。
    • 後部排水口は、シンクの作業スペースとその下の収納スペースを増やします。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
    • ADAに準拠するため、カウンタートップの厚さは1インチ(25 mm)を超えることはできません。
    • インストールハードウェアが含まれています。

    材料

    • 18ゲージのステンレス鋼から手作り。

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3894
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションVault™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.25
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)18.25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks