製品の公開
K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes
K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes
    Kohler

    K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes

    Google翻訳”,

    人間工学とアクセシビリティのために設計された、このADA準拠のVaultシンクは、キッチンに現代的なスタイルをもたらす大胆でモダンなラインを備えた耐久性のあるステンレス鋼から手作りされています。タイトな角度のコーナーは、洗面器のスペースを最大化し、後部の排水口は、下に追加の作業スペースと収納容量を作成します。設計された吸音システムにより、廃棄と食器洗いの騒音が大幅に低減され、より静かなキッチン環境が実現します。このデュアルマウントシンクは、トップマウントまたはアンダーマウントのインストールのオプションを提供します。トップマウントアプリケーションにインストールすると、Vaultの超フラットな1.25 mmの厚さのリムにより、カウンターから直接シンクに簡単に拭き取ることができます。

    特徴

    • 27インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 6インチの深さ。
    • 右側に1つのアクセサリ穴がある3つの蛇口穴。
    • 後部排水口は、シンクの作業スペースとその下の収納スペースを増やします。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
    • アンダーマウント設置の場合、ADAに準拠するために、カウンタートップの厚さを1インチ(25 mm)より大きくすることはできません。
    • インストールハードウェアが含まれています。

    材料

    • 18ゲージのステンレス鋼から手作り。

    インストール

    • トップマウントまたはアンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3894-4
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションVault™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.31
    • 幅(inch)25
    • 奥行き(inch)22
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks