製品の公開
K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet
Kohler

K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet

Google翻訳”,
Vaultのカウンター下のシングルベイスンエプロンフロントシンクは、革新的な短縮型のSelf-Trimming™エプロンを備えています。ほとんどのエプロンフロントまたは農家のシンクとは異なり、Vaultエプロンフロントシンクは、新しい標準キャビネットに設置することも、既存の標準キャビネットに後付けすることもでき、特別なエプロンフロントキャビネットを必要としません。これにより、キッチンのリフォームに最適です。シンクの取り付けに必要なのは、キャビネットの誤った引き出しの前面を取り外し、キャビネットの表面を簡単にカットすることだけです。独自のSelf-Trimming™エプロンがキャビネットの表面に重なり、一貫して美しい設置結果を保証します。このシンクは、30インチのベースキャビネットに収まるように設計されており、9インチの深さの洗面器、狭いコーナー半径、および後向きの排水口により、洗面器内の使用可能な作業スペースが最大化されます。

  • 29-1 / 2 "x 21-1 / 4"
  • 9"盆地の深さ
  • カウンター下の設置
  • 18ゲージのステンレス鋼で構成されています
  • 底部洗面器ラック1つが含まれています
  • 革新的なSelf-Trimming™エプロンを備えており、一貫した成功したインストール結果を保証します
  • エプロンを短くすると、シンクを標準のキャビネットで使用したり、既存のキャビネットに後付けしたりできます
  • 30インチのベースキャビネットに適合

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-3936
  • コレクションセットSinks/Lavatories
  • コレクションVault™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks