製品の公開
K-3988 Wellworth® Two-piece elongated dual-flush toilet
K-3988 Wellworth® Two-piece elongated dual-flush toilet
K-3988 Wellworth® Two-piece elongated dual-flush toilet
    Kohler

    K-3988 Wellworth® Two-piece elongated dual-flush toilet

    Google翻訳”,

    このウェルワースのデュアル水洗トイレは、節水と強力な水洗性能を兼ね備えています。革新的なツートンカラーのフラッシュレバーは、フラッシュごとに1.1ガロンまたは1.6ガロンの選択肢を提供します。デュアルフラッシュレバーは、従来のトイレのようにタンクの側面に配置されており、上部を自由に保管できます。高効率の1.1ガロンフラッシュは、1.6ガロンモードに比べて水の使用量を30%以上削減します。これにより、トイレあたり年間4,000ガロン以上の潜在的な水節約になります。

    特徴

    • ツーピーストイレ。
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
    • 左側のネストされたトリップレバーは、フラッシュあたり1.1ガロンまたは1.6ガロン(gpf)の選択肢を提供します。
    • 2-1/8インチのガラス張りのトラップウェイ。
    • ウェルワースコレクションの他の製品とコーディネートします。
    • 組み合わせは、K-4198ボウルとK-4458タンクで構成されています。
    • 座席は含まれていません。

    テクノロジー

    • デュアルフラッシュテクノロジーにより、フルフラッシュまたはパーシャルフラッシュのいずれかを選択できます。

    インストール

    • 標準の12インチラフイン。
    • 3本ボルトでの取り付け。

    節水とリベート

    • WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
    • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3988
    • コレクションセットToilets
    • コレクションWellworth®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)29.25
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米