製品の公開
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    このStriveバーシンクは、お手入れが簡単な湾曲したコーナーを備えたプロフェッショナルなスタイルを提供します。厚くて高品質の16ゲージのステンレス鋼でできているコンパクトな洗面器は、廃棄や食器洗いの騒音を大幅に低減する吸音システムを備えています。このエンターテインメントシンクには、傷を防ぐのに役立つ下部シンクラックが含まれています。

    特徴

    • 18インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 9インチの深さ。
    • 蛇口の穴はありません。
    • 後部排水口は流しの作業スペースを増やし、流しの下のより多くの貯蔵スペースを可能にします。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
    • 下部シンクラックと設置用ハードウェアが含まれています。
    • 丸みを帯びた10mmの角はお手入れが簡単です。

    材料

    • 16ゲージのステンレス鋼から手作り。

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-5287
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションStrive®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures