製品の公開
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    洗練された現代的な Vox Rectangle 容器スタイルのシンクは、対称的な深い洗面器と真のミニマリスト様式の丸みを帯びたエッジが特徴です。カウンタートップに設置すると、このシンクがバスルームの印象的な焦点として目立ちます。

    特徴

    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です

    材料

    • ガラス質陶磁器

    インストール

    • ドロップインまたは容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5373
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションVox®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.89
    • 幅(inch)22.63
    • 奥行き(inch)16.13
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEC011839
    • ETIM 名Countersink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks