製品の公開
K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve
Kohler

K-557-K DTV Prompt® Three-port digital thermostatic valve

Google翻訳”,

カスタムシャワーアプリケーションの場合、このバルブはテクノロジーの力によってシャワー体験を向上させ、これまで以上にクレンジングとリラクゼーションのオプションを提供します。デジタルサーモスタットテクノロジーは、正確で正確かつ一貫した温度制御を提供します。この精密に設計されたクラス最高のデジタルサーモスタットバルブは、DTV Promptデジタルシステムで使用するように設計されており、プラグアンドゴーの設計が簡単なため、設置が簡単です。 3つの独立して制御可能な出口ポートを備えたこのバルブは、最大3つの出口が必要なアプリケーションに最適です。

特徴

  • デジタル制御のサーモスタット混合バルブ。
  • 火傷防止保護。
  • 銅管接続を備えた3つの独立して制御可能な1/2"コンセント。
  • 1つの出口からの最大流量は毎分8ガロン(30.3 L)で、最大流量は毎分13ガロン(49.2 L)です。
  • 銅管接続の1/2"(12.7 mm)インレット。
  • 追加の保護のための高温制限設定。

材料

  • 強化エンジニアリンググレードの熱可塑性ボディ。

インストール

  • 標準の2x4壁の空洞内に取り付けることができます。
  • 110VACレセプタクルに接続するための3ピンプラグが事前に配線されています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-557-K
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションDTV Prompt®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.68
  • 幅(inch)15.12
  • 奥行き(inch)13.37
関連
  • 主なマテリアルオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 00
  • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties