製品の公開
K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube
Kohler

K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube

Google翻訳”,

機能性と現代的なデザインの洗練されたハイブリッドであるKarbonキッチンシンクの蛇口は、必要な場所に正確に水を供給します。その黒いチューブのデザインは、動きの全範囲のための3つの関節式ピボットポイントを備えています:大きな鍋を満たすために蛇口を完全に伸ばす、食品の準備と掃除のためにそれを流しに下げる、または使用しないときは邪魔にならないように折ります。デッキ内のジョイスティックバルブにより、水温と水流を正確に制御できます。


特徴

  • 独自の関節式ジョイントデザインにより、水を任意の角度に向け、使用しないときは邪魔にならないように折りたたむことができます。
  • 一体型スプレーヘッドは、ボタンに触れるだけで層流またはリングスプレーを提供します。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • シングルジョイスティックレバーハンドルは使いやすく、水温の調整が簡単です。
  • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]

材料

  • プレミアムメタルとカーボンファイバー構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 壁取り付け。
  • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-6228-C12
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションKarbon®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.63
  • 幅(inch)6
  • 奥行き(inch)13.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets