製品の公開
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-6369 Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Google翻訳”,
    サンストラックの自立式バスで静けさと快適さを満喫してください。贅沢さと実用性を兼ね備えた、楕円形の人間工学に基づいたデザインは、体を伸ばしてリラックスしながら深くリラックスできるように、体にフィットしてサポートします。優雅な形のラインと溝付きのシュラウドを備えたこの用途の広いバスは、幅広いバスルームスタイルを補完し、簡単な3ステップの設置を提供します。

    特徴
    • 自立型のデザインは、入浴エリアに印象的な焦点を作成します。
    • 楕円形の盆地は優雅で広々とした入浴体験を提供します。
    • 両端に傾斜したランバーサポート。
    • 16インチの入浴深度は、深い入浴体験を提供します。
    • 片側に沿った広いデッキは、設置を簡素化し、入浴と脱出のサポートを提供します。
    • フルーティングを施されたシュラウド。
    • テクスチャード加工された底面。
    • センタードレン。
    材料
    • アクリル
    インストール
    • 自立型
    追加の水治療法オプション
    • 浴槽-K-6369-0
    • 浴槽+バスク加熱面-K-6369-W1
    • バブルマッサージエアバス-K-1967-G
    • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-K-1967-GW
    • VibrAcoustic-K-1967-VB
    • VibrAcoustic+Bask加熱面-K-1967-VBW
    • ワイヤレスミュージックキットアクセサリ-K-24916-NA

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6369
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションSunstruck™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.5
    • 幅(inch)65.5
    • 奥行き(inch)35.5
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs