製品の公開
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Google翻訳”,

    ホワイトヘブンのエプロンフロントのキッチンシンクは、合理化された用途の広い農家スタイルを備えています。セルフトリミング設計では、単純なラフカットのみが必要であり、キャビネットの面を重ねて美しい結果を得ることができます。背の高い一体型エプロンは、キャビネットを水害から保護するためのドリップエッジとしても機能します。大きな単一の洗面器は大きな鍋やフライパンを収容し、傾斜した底は排水と清掃に役立ちます。エナメル鋳鉄で作られたこのシンクは、何年にもわたる美しさと信頼できる性能のために、欠け、ひび割れ、または燃焼に耐えます。

    特徴

    • 30インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 9インチの深さ。
    • 背の高い8-13/16インチのエプロン。
    • セルフトリミングエプロンは、簡単に設置できるようにキャビネットの面に重なっています。
    • 蛇口の穴はありません。
    • 流域は、水の貯留を最小限に抑えるために、排水路に向かって2度傾斜しています。
    • オフセットドレインは、シンクとその下の収納スペースの作業スペースを増やします。
    • カットアウトテンプレートが含まれています。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • アンダーマウントエプロンフロント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6487
    • コレクションセットSinks
    • コレクションWhitehaven®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-03-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.62
    • 幅(inch)21.56
    • 奥行き(inch)29.68
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks