製品の公開
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass

    Google翻訳”,

    フレームレスデザインを展示するこのピンストライプシャワードアは、バスルームにくっきりとした洗練された外観とアールデコの感性をもたらします。ピンストライプの蛇口やアクセサリーと調和するように設計されたドアハンドルは、独特のスタイルのための力強いライン、カーブ、輪郭を備えています。ガラスの厚さが1/2インチのこのプレミアムガラスドアは、重量感があり、非常に安定した感触を提供します。

    テクノロジー

    • フレームレス、厚さ1/2インチのクリスタルクリア強化ガラス。
    • CleanCoat®ナノテクノロジーは、ガラスのバクテリア、カビ、水のしみを防ぎ、掃除や新品の外観を簡単にします。
    • 取り付けが簡単な、配管外の調整機能。
    • 左または右に開くように取り付けることができます。
    • K-705759およびK-705753ガラス、K-705768ハンドル、およびK-705763ハードウェアコンポーネント(付属)が含まれています。

    インストール

    • おもてなしには使用できません。
    • 住宅用のみ。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-705722-L
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPinstripe®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)72.25
    • 幅(inch)45.25
    • 奥行き(inch)2.56
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures