製品の公開
Pleat® 79-1/16" H sliding shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Pleat® 79-1/16" H sliding shower door with 5/16"-thick glass

Google翻訳”,

モダンなスタイルと鮮明でクリーンなデザインラインを備えたプリーツは、現代のバスに新しいテクノロジーをもたらします。プリーツ シャワー ドアは、車輪とドア追跡システムを隠すダブル ヘッダーを特徴とし、ガラス パネルがヘッダーの上に上がることを可能にし、高さ 79-1/16 インチのドアに洗練されたロフト感のある風通しの良い外観を与えます。ヘッダー内のStays Closed機能により、ドアがしっかりと閉じた状態に保たれ、優れた水の封じ込めが実現します。また、完全にバイパス可能なガラスパネルにより、取り付けがこれまでより簡単になり、ドアを吊り下げたまま調整することができます。 Pleat の 5/16 インチ厚のガラスは、豪華で重厚な感触を提供します。

特徴

  • 高さ 79-1/16 インチ (2008 mm)、最小ヘッドクリアランスは 73 インチ (1854 mm) です。
  • フレームレスのデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作り出します
  • ダブルヘッダーは車輪とドア追跡システムを隠しながら、ガラスパネルがヘッダーの上に上がることを可能にし、ドアにロフトと風通しの良い外観を与えます。
  • ヘッダー内のStays Closed機能によりドアがしっかりと閉じられた状態が維持され、優れた水分封じ込めが実現します。
  • 滑らかで掃除しやすい壁枠
  • 16インチの垂直ハンドル
  • CleanCoat®+ ガラス コーティングは、水、石鹸カス、残留物をはじく疎水性バリアを形成し、時間を節約し、元の CleanCoat よりも 10 倍長くシャワー ドアを保護します。 (マイクロファイバークロスを使用した2021年の内部磨耗試験に基づく。)
  • 革新的なローラー設計により取り付けが簡素化され、ガラスの取り付け時に鉛直外での調整が可能になります。

材料

  • フレームレス、厚さ 5/16 インチ (8mm) のクリスタルクリア強化ガラス
  • 陽極酸化アルミニウムが錆びや腐食を防ぎます

インストール

  • 開口部幅 54-5/8 インチ – 59-5/8 インチ (1387 – 1514 mm) に適合
  • 鉛直外での調整機能により設置が簡素化
  • 浴室のレイアウトに合わせてドアを左右開きに設置できます。
  • 接待には使用できません
  • 住宅用のみ
  • 含まれるもの: ハードウェアキット

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-707600-8L
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションPleat®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)79.05
  • 幅(inch)59.65
  • 奥行き(inch)5.55
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • ETIM コードEC010962
  • ETIM 名Shower door
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures