製品の公開
K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles
Kohler

K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles

Google翻訳”,

時代を超越した意図的なComposedコレクションは、ミニマリストデザインの美しく控えめな要素を体現しています。不必要なディテールを排除することで、コレクションはその際立った洗練された美しさで感情的な反応を引き出すように設計されています。この広く普及している蛇口には、取り付けが簡単で漏れのないUltraGlide™バルブが装備されています。

特徴

  • 2つのレバーハンドルにより、音量と温度の両方を制御できます。
  • 1-1 /4"テールピース付きのポップアップドレンが含まれています。
  • 1.2ガロン/分(4.5 l / min)の最大流量[60 psi(4.1 bar)で最大]。
  • 5-15 /16"注ぎ口リーチ。
  • KOHLERセラミックディスクバルブは、耐久性のある性能の寿命のために業界の寿命基準を超えています。
  • 取り付けを簡素化するために、KOHLERUltraglide™セラミックディスクバルブに事前に組み立てられたハンドル。
  • 構成された蛇口、付属品、およびシャワーコンポーネントと調整して、バスルームを完成させます。
  • プレミアムメタルコンストラクション。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • 8 "(203 mm)または16"(406 mm)の注ぎ口リーチの場合。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 22"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-73060-4
  • コレクションセットSink Faucets
  • コレクションComposed®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米