製品の公開
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

Google翻訳”,

HiRiseの蛇口は、ヴィンテージの配管の概念とステンレス鋼の強度と美しさを組み合わせて、真に洗練されたデザインを作成します。このバーシンクの蛇口は、準備やクリーンアップのタスクのための十分なスペースを可能にする高いアーチのグースネックスイングスパウトを備えています。 2つのレバーハンドルがクラシックな外観を完成させます。

特徴

  • 2つの1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • ハイアーチグースネックスイングスパウトと360度のスパウトローテーションは、ピッチャーの充填とクリーニングに優れたクリアランスを提供します。
  • 7¿(178 mm)スイングスパウトリーチ。
  • 2つのレバーハンドルにより、温水と冷水の別々の制御が可能です。
  • HiRiseコレクションの他の製品とのコーディネート
  • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]
  • キッチン蛇口のCalGreen要件を満たしています。

材料

  • ステンレス鋼構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 単穴設置用。
  • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。


Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7342-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションHiRise™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)14.13
  • 幅(inch)2.5
  • 奥行き(inch)7
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets