製品の公開
K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout
Kohler

K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout

Google翻訳”,

クラシックなブリッジデザインと大胆な新しいタッチを組み合わせたこのピューリストキッチン蛇口は、独特のモダンなスタイルと使いやすい機能を兼ね備えています。より大きなシンクに理想的なハイアーチスパウトは、13-7 / 8インチのリーチを提供し、360度回転し、最大の鍋やフライパンへの道を切り開きます。拡張レバーハンドルは、十分なグリップ領域を提供します。

特徴

  • UltraGlideで設計されたセラミックディスクバルブは、劣化やミネラルの蓄積に耐え、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
  • スイングスパウトは、ポットの充填と洗浄のためのクリアランスを増やします。
  • 2つのレバーハンドルにより、温水と冷水の別々の制御が可能です。
  • Puristコレクションの他の製品とコーディネートします。
  • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]

材料

  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 壁取り付け。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7549-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.12
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)13.87
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets