製品の公開
K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet
Kohler

K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet

Google翻訳”,

Primmeトイレフラッシュメーターバルブは、シンプルな真ちゅう製のボディ設計と信頼性の高いピストンテクノロジーを備えており、使用頻度の高い設備の要求に応えます。取り付けが簡単で後付けに適したこの節水手動フラッシュバルブは、KOHLERテールピースおよびストップバルブと互換性があります。


特徴

  • KOHLERトイレで最適なパフォーマンスを発揮するように設計されています。
  • フィクスチャマウント設計。

材料

  • 耐久性のある真鍮構造。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミン耐性。

テクノロジー

  • 正確な作動のための非ホールドオープンピストンテクノロジー。

インストール

  • 1-1 /2"トップスパッドカップリング接続を備えたトイレ設備を対象としています。
  • バキュームブレーカとコントロールストップが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-76322
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションPrimme™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.82
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves