製品の公開
K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain
Kohler

K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain

Google翻訳”,
Clearflo真ちゅう製のつま先タップバスドレンは、ホスピタリティや商業用から住宅用まで、あらゆる用途で完璧に機能します。真ちゅう製の配管とティーは真ちゅうが必要な領域で規定に適合し、銅製の波形ネックにより、どのバススロープでも簡単に取り付けることができます。清潔で流線型のオーバーフローカバーは、あらゆるバスルームのデザインを補完します。

特徴
  • トータップ作動は、内部リンケージがないことを意味し、オーバーフローによる潜在的な目詰まりを低減します。
  • 銅製の波形ネックにより、排水口をどのバススロープにも簡単に設置できます。
  • 14〜20インチのバス、ジェットバス、BubbleMassage™エアバスで使用します。
材料
  • ソリッドブラス構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
インストール
  • 床上または床を通して。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7259
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションClearflo Bath Drain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.25
  • 幅(inch)8.25
  • 奥行き(inch)18.5
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水