製品の公開
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Google翻訳”,

このKOHLERPトラップは、床上ビデや洗面台の設置に推奨され、耐久性と信頼性のために頑丈な真ちゅう構造が特徴です。ピースには、クリーンアウトプラグとフランジが含まれています。

特徴

  • アウトレットエクステンションチューブの調整可能な回転。
  • スリップフィットインレット。
  • クリーンアウトプラグ。
  • フランジ

材料

  • 真鍮

インストール

  • コンソールテーブルのインストールを目的としています。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-9018
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションP-Trap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Hardware and fittings
  • UNSPSC401417
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings