製品の公開
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
    Kohler

    K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate

    Google翻訳”,

    Veil Intelligentの壁掛け式トイレは、統合されたパーソナルクレンジングを提供すると同時に、KOHLERの最長のフロアマウントモデルよりも最大8インチの貴重なバスルームスペースを節約します。このベールトイレでは、システムを完成させるためにK-18647壁内タンクが必要です。取り付け金具は隠されており、ベールは非常に簡単に掃除できる滑らかでシームレスな外観になっています。その彫刻されたコアは、個人のクレンジングからLED常夜灯、ハンズフリーの開閉、フラッシングまで、最適な衛生状態と究極の個人の快適さを提供するために微調整された一連の精密機能を提供します。すべての機能は、タッチスクリーンLCDリモコンで簡単に制御できます。リモートに加えて、タッチレスのホーニングホワイトアクチュエータプレート(付属)を使用して、フルフラッシュとエコフラッシュを制御できます。

    特徴

    • クレンジング機能が統合されたワンピースの壁掛けトイレ。
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
    • 取り付け金具は完全に隠されているため、見た目もすっきりとしていて、お手入れも簡単です。
    • デュアルフラッシュでは、0.8または1.6 gpf(3.0または6.0 lpf)を選択できます。
    • ステンレス鋼の杖は、調整可能なスプレーの形状、位置、水圧、温度、脈動、および振動機能を提供します。
    • フロントとリアの洗浄モードは、クレンジング用の温水を提供します。
    • セルフクリーニング機能は、UV光と電解水システムを使用してワンドの表面を消毒します。
    • 温度設定を調整できる温風乾燥システム。
    • 自動脱臭システム。
    • 温度設定が調整可能なヒーター付きシート。
    • 動きで作動する、ハンズフリーのカバーの開閉。
    • 使用後は自動的にトイレを洗い流します。
    • LED照明がボウルを照らし、常夜灯として機能します。
    • 英語のタッチスクリーンLCDリモコン。
    • ホーニングホワイトのタッチレスアクチュエータプレート。

    テクノロジー

    • デュアルフラッシュテクノロジーにより、フルフラッシュまたはパーシャルフラッシュのいずれかを選択できます。

    インストール

    • K-18647ベールインテリジェント壁内タンクとキャリア(別売り)が必要です。
    • 付属部品:トイレとシート一式、アクチュエータープレート、LCDリモコン。
    • 詳細については、インストールガイドとインストールビデオを参照してください。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-76395
    • コレクションセットToilets
    • コレクションVeil®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.06
    • 幅(inch)17.25
    • 奥行き(inch)26.5
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    北米