製品の公開
K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray
Kohler

K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray

Google翻訳”,

アーティファクトの蛇口コレクションは、キッチンのさまざまなタスク領域に新鮮な新しい方法で再考されたクラシックなデザインをもたらします。このアーティファクトブリッジ蛇口は、レバーハンドルとビクトリア朝風のフルスイベルスパウトでヴィンテージスタイルを祝います。便利なサイドスプレーを使用すると、ボタンを押すだけで穏やかなBerrySoft®スプレーから強力なSweep®スプレーに切り替えることができるため、食品の準備と迅速なクリーンアップの準備が整います。

特徴

  • Sweep®SprayとBerrySoft®を備えたマッチング2機能サイドスプレーは、掃除と食品の準備に便利です。
  • Sweep®スプレーは、優れた洗浄のために広くて力強い水の刃を作ります。
  • BerrySoft®は、果物や野菜をやさしく洗う軽いスプレーです。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転式ボールジョイントにより、サイドスプレーがより簡単で快適に使用できます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • 背の高いスイングスパウトと360度のスパウト回転により、ポットの充填と洗浄に優れたクリアランスが提供されます。
  • 2つのレバーハンドルにより、温水と冷水の別々の制御が可能です。
  • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]

材料

  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • サイドスプレーは蛇口の仕上げにカラーマッチングされています。

インストール

  • 3穴または4穴の設置

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 14-15/16"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-76519-4
  • コレクションセットKitchen Sink Faucets
  • コレクションArtifacts®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures