製品の公開
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-7671 Cachet® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Google翻訳”,

    ほとんどの細長いトイレに合うように設計されたこのカシェシートは、繊細なスタイリングと革新的なテクノロジーを兼ね備えています。独自のグリップタイトバンパーがシートをしっかりと固定し、ずれを防ぎます。 Quiet-Close™テクノロジーにより、シートがバタンと閉まるのを防ぎます。

    特徴

    • Quiet-Close™細長いシートにより、シートを静かに閉じることができます。
    • グリップ-タイトなバンパーがシートをしっかりと固定します。
    • Quick-Attach®ハードウェアにより、迅速かつ安全にインストールできます。
    • 色を合わせたプラスチック製のヒンジ。
    • 便座は、開封した場合、または元のパッケージの外にある場合、KohlerCo.に返却できません。

    材料

    • プラスチック。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-7671
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCachet® Quiet-Close™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.04
    • 幅(inch)14.18
    • 奥行き(inch)18.07
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats

    対応地域

    北米