製品の公開
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    Shagreenコレクションは、天然のサメとレイレザーの繊細な色と独特の小石の質感を称えています。宋王朝時代に中国で生まれたオイルスポット釉薬に触発された2段階の釉薬プロセスでは、鉱物を使用して、きらめくマットな効果の相互作用を作成します。優雅なカリヨンの船型手洗い鉢を際立たせる、豊かな艶をかけられた仕上げは、虹色の真珠のような色調と革に似たやさしく粒状の質感を示しています。有機的なプロセスによって形成された各シンクのパターンは独特です。

    特徴

    • エボニーパールまたはオイスターパールの微妙な質感のシャグリーンデザインで装飾されています。
    • 端に微妙なリフトがある丸い盆地。
    • ウェーディングプールのデザインは、さまざまな蛇口に対応しています。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • 容器。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-77714
    • コレクションセットSinks
    • コレクションShagreen Carillon™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.98
    • 幅(inch)17.67
    • 奥行き(inch)17.67
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks