製品の公開
Components® Oyl bathroom sink faucet handles
Kohler

Components® Oyl bathroom sink faucet handles

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能が融合したコーラー コンポーネント コレクションは、制御されたフォルムと、あらゆるラインと角度における厳しい精度によって定義されています。コンポーネントを使用して、カスタム浴槽を設計します。注ぎ口、ハンドル、仕上げを選択して、独自のモダンな外観を構築します。精密に加工されたゲージやダイヤルからインスピレーションを得たこれらのオイル ハンドルは、お好みのコンポーネント シンクの注ぎ口と組み合わせて、パーソナライズされたデザインを実現します。

特徴

  • 2つのオイルハンドルにより、温水と冷水を個別に制御できます。
  • コンポーネント K-77967、K-77965、K-77968、K-77966、または K-77969 注ぎ口 (別売り) と併用します。
  • コンポーネントの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと組み合わせてバスルームを完成させます。
  • ドライステム技術を採用した UltraGlide® バルブは、一般的な漏れ経路を排除し、スムーズで楽な制御を提供するように設計されています。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 8" – 16" (203 – 406 mm) センター用
  • ハンドルはバルブにあらかじめ組み立てられており、取り付けが簡単です

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-77974-8
  • コレクションセットHandles
  • コレクションComponents™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.56
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)2.38
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets