製品の公開
Components® Deck-mount bath faucet handles with Oyl design
Kohler

Components® Deck-mount bath faucet handles with Oyl design

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能が融合したコーラー コンポーネント コレクションは、制御されたフォルムと、あらゆるラインと角度における厳しい精度によって定義されています。コンポーネントを使用して、カスタム浴槽を設計します。注ぎ口、ハンドル、仕上げを選択して、独自のモダンな外観を構築します。精密に加工されたゲージやダイヤルからインスピレーションを得たこれらのオイルハンドルは、お好みのコンポーネントのバススパウトと組み合わせて、パーソナライズされたデザインを実現します。

特徴

  • 2つのオイルハンドルで容量と温度の両方を制御可能
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • パーソナライズされたデザインを実現するために、お好みのコンポーネントのバススパウトとコーディネートしてください。
  • コンポーネントの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと組み合わせてバスルームを完成させます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • デッキマウント
  • バルブ付属

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-77990-8
  • コレクションセットHandles
  • コレクションComponents™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.56
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)2.37
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets