製品の公開
Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Google翻訳”,

ハイライン アーク® 背の高いツーピースの細長いトイレは、コーラーの最も高いトイレであり、コンフォート ハイト トイレよりも 2-1/2 インチ高いです。快適性が向上し、座ったり立ったりしやすくなるだけでなく、快適さを提供します。簡単なアクセスを維持します。クリーンでシンプルなデザインとエレガントなフレアタンクを備えたこのハイライン節水トイレは、スタイルと機能の両方を兼ね備えています。革新的な 1.28 ガロンの洗浄設定により、古い 3.5 ガロンと比較して年間最大 16,500 ガロンの大幅な節水が実現します。完全なソリューション パッケージには、設置に必要なものがすべて含まれています。

特徴

  • ツーピースデザイン
  • 細長いボウルがさらなるスペースと快適さを提供します
  • 背の高いシートでは、Comfort Height® よりも 2-1/2 インチ (63.5 mm) 高く、快適性、座りやすさ、立ち座りのしやすさ、快適なアクセス性を高めています。
  • 1.28 gpf (4.8 lpf)
  • 左側ポリッシュクロームトリップレバー
  • 2-1/8 インチ (54 mm) の完全ガラス張りのトラップウェイ
  • コンプリート ソリューション トイレには、ボウル、タンク、便座、ワックス リング、ハードウェアなど、必要なものがすべて揃っています。

テクノロジー

  • 精密に設計されたタンク、ボウル、トラップウェイにより、フラッシング中に強力なサイフォンが生成されます。
  • Class Five® キャニスターは、重力と自然の強力な水の還元カスケードを利用してタンクからの流出を最適化し、洗浄のパワーと効果を高めます。

インストール

  • 3 ボルトのクイックコネクト取り付け
  • 標準 12 インチ (305 mm) のラフイン
  • 供給ラインは別売りです

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-78305
  • コレクションセットToilets
  • コレクションHighline Arc®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)32.7
  • 幅(inch)18.05
  • 奥行き(inch)29.54
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • ETIM コードEC011289
  • ETIM 名Toilet closet
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets