製品の公開
Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink
Kohler

Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink

Google翻訳”,

個々のニーズに応えるキッチン ワークステーションを使用すると、より効率的に作業できます。このプロからインスピレーションを得たデュアルマウント シンクは、錆びや摩耗に強いプレミアム 18 ゲージ ステンレス鋼で作られており、36 インチ キャビネット内でトップマウントまたはアンダーマウントの設置を選択できます。竹まな板は、希望する場所に正確にスライドします。 、食器洗い機対応のボウルマットは、食器やガラス製品の保護クッションを提供します 3 機能のプロフェッショナルスタイルの蛇口は、シンクと完璧に組み合わせられ、生ゴミを簡単かつ効果的に排水口に押し出すスイープスプレーが含まれています。

特徴

  • ベースキャビネットの最小幅 36 インチ (914 mm)
  • シングルボウル
  • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
  • しっかりと角度を付けて加工されたコーナーにより、ボウルのスペースを最大化します
  • 食器洗い機対応のシリコンシンクマットは、シンクや壊れやすい食器を保護します。
  • 掃除が簡単なコーティングホースと取り外し可能なコイルを備えたプロフェッショナルスタイルの蛇口
  • タッチコントロール付きの 3 機能プルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション ストリーム、スイープ® スプレー、ブースト テクノロジーを切り替えることができます。
  • スイープ® スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
  • ブーストテクノロジーにより、ボタンを押すだけで流量が 30% 増加します。ブーストとストリームを使用して充填を高速化するか、スイープ® スプレーを使用してより強力な洗浄を行います
  • ボックスの内容: シンク、組み立て済み Vibrant® ステンレス セミプロフェッショナル蛇口、供給ライン、竹まな板、シリコン シンク マット、排水口とストレーナー、取り付け金具

材料

  • プレミアム18ゲージステンレススチール
  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造

インストール

  • トップマウントまたはアンダーマウント
  • 単穴
  • まな板は、シンクが上に取り付けられている場合はシンクの棚の上を滑り、下に取り付けられている場合はカウンタートップを横切ってスライドします。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-78957-1PC
  • コレクションセットKitchen Sinks
  • コレクションPro-Inspired
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.72
  • 幅(inch)22
  • 奥行き(inch)33
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks