製品の公開
K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet
Kohler

K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet

Google翻訳”,

実用的なデザインと頑丈な真鍮の構造で、TritonBoweの蛇口は並外れた価値があります。この競争力のある価格のTritonBoweTritonシェルフバックユーティリティシンク蛇口は、ポリッシュクロームの2つのリストブレードレバーハンドルを備えています。

特徴

  • 8 "(203 mm)センター。
  • スイベル/リジッドグースネックスパウト。
  • 8-3 / 16 "(208 mm)の注ぎ口リーチ。
  • 1/4回転の真ちゅう製セラミックバルブ。
  • 破壊に強いエアレーター。
  • 4-1 /16"耐破壊性の金属製リストブレードレバーハンドル。
  • 排水は含まれていません。

材料

  • 粗い商業用途向けの厚いクロムメッキを施した真ちゅう製の頑丈な構造。
  • 60 psi(4.1 bar)で1.8 gpm(6.8 lpm)の最大流量。

インストール

  • 取り付けが簡単な偏心インレットシャンク。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-820T70-5AFA
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTriton® Bowe®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.87
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8.18
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets