製品の公開
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-8325 Kensho® Vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    天然石に刻まれた剣書は、力強さと美しさ、東洋のモチーフ、西洋の芸術技術の活気に満ちた融合です。滑らかな彫刻が施された石の官能的な曲線は、波、山、竹などの有機的な要素を描いた日本の刺し子の着物のパターンのパッチワークを明らかにしています。アクアフォルテとして知られる15世紀のイタリアの技法に触発された職人は、表面にテクスチャパターンをエッチングし、石を横切る動きの感覚を作り出します。エッチングされたパターンは、シャンパンゴールドのメタリック仕上げを使用して生き生きとしています。天然石で作られたこの労働集約的な手作りのプロセスは、各ケンショシンクをユニークなものにします-そしてお風呂のための見事なステートメントピース。

    特徴

    • 日本の着物に着想を得たテクスチャパターンでエッチングされた、自然に研ぎ澄まされた大理石または石灰岩。
    • エッチングされた表面は、繊細なシャンパンゴールドのメタリック仕上げで強調されています。
    • 非対称の楕円形の盆地。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • オプションのK-95069ケンショウドレンカバー(別売)とのコーディネート

    材料

    • イタリアのビアンコーン大理石またはチュニジアのグレーフッサナ石灰岩で利用できます。
    • 天然石から彫られた各シンクは独特で、色、縞模様、マーキングなどの石の特徴に独特のバリエーションがあります

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-8325
    • コレクションセットSinks
    • コレクションKensho™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.87
    • 幅(inch)14.06
    • 奥行き(inch)27.94
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks