製品の公開
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain

    Google翻訳”,

    ベストセラーのアップデートである Bellwether は、人気のある業界標準サイズのクリーンで現代的なデザインが特徴です。一体型エプロンによりアルコーブへの設置が簡素化され、また低い敷居により快適な出入りが可能になります。 Bellwether の広い棚には、タオル、バスアメニティ、その他のアイテムを収納できるスペースがあります。このバスはホーロー鋳鉄で作られており、長年の信頼できる性能を提供します。 Safeguard® 滑り止め表面により安全性が向上します。

    特徴

    • すっきりとしたラインと合理化されたスタイルが、どんなバスルームにも現代的な魅力を加えます。
    • エプロンの高さは 14 インチで、出入りが簡単です。
    • 標準サイズなのでリフォーム時の設置も簡単
    • 一体型フランジにより、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、アルコーブの設置が簡素化されます。
    • Safeguard® の滑りにくい表面が足元に優れたトラクションを提供します
    • 追加の収納スペースを確保する幅広の棚
    • 一体型エプロン
    • 一体型ランバーサポート

    材料

    • KOHLER® ほうろう鋳鉄

    インストール

    • 左排水管
    • アルコーブ

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-837
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBellwether®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.52
    • 幅(inch)30.25
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    北米