製品の公開
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Google翻訳”,

この双方向ダイバータバルブとハンドシャワーホースガイドを使用して、パーソナライズされたシャワー体験を作成してください。このキットは、バスマウントおよびデッキマウントの設置用に設計されており、さまざまな装飾を補完します。

特徴

  • 2方向ダイバータバルブ。
  • ダイバータバルブには逆流保護があります。
  • デッキまたはバスマウントハンドシャワーキット。
  • 磨かれたクロームホース(ハンドシャワーは別売り)が含まれています。

材料

  • 真鍮構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • バスマウントまたはデッキマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-8549
  • コレクションセットValves
  • コレクションTwo-way Diverter Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.37
  • 幅(inch)2.5
  • 奥行き(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves