製品の公開
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
    Kohler

    K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base

    Google翻訳”,

    広々とした床が特徴のSalientシャワーベースは、カスタムタイルのシャワー環境に最適です。床は成形された有機的な形の楕円形の中心を特徴とし、余分な牽引力のために織り目加工のグリッドパターンがあります。シンプルで用途の広いデザインのこの60インチの長方形のシャワーベースは、伝統的なバスルームとモダンなバスルームの両方の装飾と調和しています。

    特徴

    • 広々としたシャワーベースは、シャワーを浴びるのに十分なスペースを提供します。
    • 浴室の床のSafeguard®滑り止め表面。
    • 3つのタイルインフランジを備えた床の間設置の単一のしきい値。
    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • 右ドレン。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9054
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSalient®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.75
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors

    対応地域

    北米