製品の公開
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
    Kohler

    K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base

    Google翻訳”,

    広々とした床が特徴のこのSalient60インチの長方形のシャワーベースは、カスタムタイルのシャワー環境に最適です。床は成形された有機的な形の楕円形の中心を特徴とし、余分な牽引力のために織り目加工のグリッドパターンがあります。シンプルで用途の広いデザインのこのシャワーベースは、伝統的なバスルームとモダンなバスルームの両方の装飾と調和しています。

    特徴

    • 広々としたシャワーベースは、シャワーを浴びるのに十分なスペースを提供します。
    • 浴室の床のSafeguard®滑り止め表面。
    • 3つのタイルインフランジを備えた床の間設置の単一のしきい値。
    • KOHLER®エナメル鋳鉄。
    • センタードレン。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9055
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSalient®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.94
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors

    対応地域

    北米