製品の公開
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base

    Google翻訳”,

    その様式化されたラインと豊かなディテールで、Memoirsシャワーベースはバスルームに最新の伝統的なスタイリングをもたらします。この革新的なネオアングルレセプタは、コンパクトなコーナースペースを最大限に活用し、テクスチャード加工のフロアパターンを備えています。あらゆる装飾を引き立たせるために、KOHLERカラーのパレットで利用できます。

    特徴

    • ネオアングルデザインはコンパクトな空間を有効活用。
    • テクスチャード加工の床パターン。
    • コーナー設置の単一しきい値。
    • 耐久性のあるアクリル構造。
    • リアドレン。
    • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-9542
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMemoirs®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)6
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)42
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors