製品の公開
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

Google翻訳”,

Kumin®コレクションは、スペアのすっきりとしたラインと微妙な角度のある表面のブレンドで、目を引く現代的なスタイルをバスルームにもたらします。

特徴

  • Kumin®コレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 取り付け金具が含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-97897
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションKumin®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.56
  • 幅(inch)1.81
  • 奥行き(inch)3.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード41 23 19
  • MasterFormat 2014 タイトルHooks
  • OmniClassNumber23-31 25 27
  • OmniClassタイトルRobe Hooks