製品の公開
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Google翻訳”,

Artifactsコレクションを使用して独自の外観を作成します。アーティファクトは、時代を超えたクラシックなインスピレーションで、蛇口、アクセサリー、シャワー、仕上げをコーディネートして、自分のスタイルを表現することができます。アーティファクトの蛇口は、高品質の職人技と職人のデザインを組み合わせて、空間に個性と信頼性を与えます-仕上げまたは部屋を構築するための中心的な部分として。これらのヴィンテージ風のクロスハンドルは、取り付けが簡単で漏れのないUltraGlide™バルブを備えています。

特徴

  • 真ちゅう製のバルブ本体。
  • 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ。
  • 8''(203 mm)または16''(406 mm)センター用。
  • 8''(203 mm)または16''(406 mm)センター用。

材料

  • プレミアムメタル構造。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-98068-3
  • コレクションセットHandles
  • コレクションArtifacts®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures