製品の公開
K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve

Google翻訳”,

Awaken壁供給エルボは薄型設計が特徴で、ハンドシャワーホース接続を壁に近づけることができます。統合されたチェックバルブは逆流を防ぎます。金属構造により、耐久性が長持ちします。 Awakenハンドシャワー、シャワーヘッド、およびアクセサリと調整して、完全なパフォーマンスのシャワーシステムを実現します。

特徴

  • ハンドシャワーとホース(別売)で使用します。
  • 逆流防止用の逆止弁付き。
  • Awakenコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • 金属構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • ウォールマウント
  • スリップフィット接続で簡単に取り付けられます。
  • インストールの種類に応じて、追加のサービスパーツが必要になる場合があります(詳細については、インストールガイドまたは仕様書を参照してください)。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-98351
  • コレクションセットOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • コレクションAwaken™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.25
  • 幅(inch)2
  • 奥行き(inch)5.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings