製品の公開
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H
    Kohler

    K-99009-TLC Verdera® Lighted medicine cabinet, 34" W x 30" H

    Google翻訳”,

    より良い光の中で自分自身を見てください。 KOHLER®Verdera®照明付き常備薬キャビネットは、自然光に非常に近い、最適に明るく、均一で影のないバスルーム照明を提供します。回転するサイドパネルにより、必要な場所に正確に光を向けることができます。内蔵のコンセントと引き出し式の拡大鏡により、毎日のグルーミング作業がこれまでになく簡単になります。 Verdera®照明付き薬棚は、KOHLER®テーラードバニティコレクションのサラウンドおよびサイドキットと連携して、美しくマッチしたバニティセットを実現します。

    特徴

    • 内部LEDライトガイドは、手入れ作業に最適な明るいバスルーム化粧台照明を提供します。
    • 2200ルーメンの明るさにより、ホットスポットやダークスポットのない一貫した照明が保証されます。ワットあたり65ルーメンを生成します。
    • 約3000ケルビンの光の外観は、全体的なバスルームの美学とタスクに理想的なニュートラルライトを提供します。
    • 最小90CRI(演色評価数)により、メイクアップ、グルーミング、スキンケアの真の光の中で自分自身を見ることができます。
    • 統合されたLED電球の推定寿命は59,000時間です。
    • 壁掛け式LED調光スイッチ(別売)と互換性があり、部屋の複数の場所から照明を制御できます。
    • 回転するサイドパネルを使用すると、特定のタスクに光を向けることができます。
    • 内部のアルミニウム棚には、歯ブラシやシェーバーなどの小型デバイスに電力を供給するための2つのコンセントがあります。
    • 2つの調整可能な強化ガラス棚は追加のバスルーム収納を提供します。
    • ドアの内側にある垂直方向に調整可能なフリップアウト3倍倍率ミラー。
    • フロントミラー、インサイドドアミラー、バックパネルミラーが優れた視認性を発揮します。
    • ゆっくりと閉じるヒンジを備えた110度のドアスイング。
    • KOHLERTailored®バニティ薬キャビネットサラウンドおよびサイドキットと互換性があります。

    材料

    • 耐久性のある錆びや欠けのない仕上げの陽極酸化アルミニウム構造。

    インストール

    • 左側にセンタードアヒンジを使用して取り付けます。
    • 表面または埋め込み式の取り付け用の取り付けハードウェアが含まれています。
    • 表面実装用のサイドキットは別売りです。
    • 表面実装を容易にするための吊り下げ式の取り付けシステム。
    • 専門の電気技師の設置をお勧めします。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-99009-TLC
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションVerdera®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    • 幅(inch)34
    • 奥行き(inch)5.18
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード41 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Cabinets
    • OmniClassNumber23-25 53 11 13 11
    • OmniClassタイトルMedicine Cabinets