製品の公開
K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray
Kohler

K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray

Google翻訳”,

アーティファクトの蛇口コレクションは、キッチンのさまざまなタスク領域に新鮮な新しい方法で再考されたクラシックなデザインをもたらします。このArtifactsキッチンシンクの蛇口は、高いアーチ型の注ぎ口と独自のハンドル位置を備えたヴィンテージスタイルを示しており、バックスプラッシュとの干渉を排除します。 3つの機能を備えたプルダウンスプレーヘッドにより、さまざまなタスクをカバーできます。食品の準備用のBerrySoftスプレー。ポットを充填するための通気ストリーム。洗浄用のスイープスプレー。

特徴

  • 独自の3機能プルダウンスプレーヘッドを使用すると、Sweep®スプレー、BerrySoft®スプレー、および曝気ストリームによる洗浄、すすぎ、充填などのタスクに取り組むことができます。
  • 独自のハンドル実行により、直感的な使用が可能になり、バックスプラッシュによるハンドルの干渉がなくなります。
  • 注ぎ口内に配置された磁気ドッキングシステムであるDockNetik®は、スムーズに滑ってスプレーヘッドを所定の位置にしっかりと固定します。
  • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転式ボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドがより簡単で快適に使用できます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • ハイアーチスパウト360@回転スパウトは、ポットの充填と洗浄に優れたクリアランスを提供します。
  • シングルレバーハンドルは使いやすく、水温の調整も簡単です。
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]
  • キッチン蛇口のCalGreen要件を満たしています。

材料

  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 単穴設置用。 (3穴の飾り座金が利用可能で、モデル番号K-99272は別売りです。)
  • 簡単に設置できる柔軟な接続。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Length 9-1/16", Height 17-5/8"Width 4-3/4"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-99260
  • コレクションセットKitchen Sink Faucets
  • コレクションArtifacts®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures