製品の公開
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H

    Google翻訳”,

    より良い光の中で自分自身を見てください。 KOHLER Verderaの照明付きウォールミラーは、自然光に非常に近い、最適に明るく、均一で、影のないバスルーム照明を提供します。回転するサイドパネルを使用すると、必要な場所に正確に光を向けることができ、毎日のグルーミング作業がこれまでになく簡単になります。

    特徴

    • 内部LEDライトガイドは、手入れ作業に最適な明るいバスルーム化粧台照明を提供します。
    • 1300ルーメンの明るさにより、ホットスポットやダークスポットのない一貫した照明が保証されます。
    • 約3000ケルビンの光の外観は、全体的なバスルームの美学とタスクに理想的なニュートラルライトを提供します。
    • 最小80CRI(演色評価数)により、メイクアップ、グルーミング、スキンケアの真の光の中で自分自身を見ることができます。
    • 統合されたLED電球の推定寿命は36,000時間です。
    • 壁掛け式LED調光スイッチ(別売)と互換性があり、部屋の複数の場所から照明を制御できます。
    • 回転するサイドパネルを使用すると、特定のタスクに光を向けることができます。
    • 注:この製品はカリフォルニアに発送できません。

    材料

    • 耐久性のある錆びや欠けのない仕上げの陽極酸化アルミニウム構造。

    インストール

    • 表面設置用の取り付けハードウェアが含まれています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-99573-TL
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションVerdera®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)33
    • 幅(inch)40
    • 奥行き(inch)2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors