製品の公開
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H

    Google翻訳”,

    AmazonAlexa対応のVerderaVoiceミラーは、便利な音声コマンドを使用して、最適に明るく、影のない光と完全なステレオサウンドをバスルームにもたらします。あなたがしなければならないのはAlexaに尋ねるだけです、そしてあなたのVerderaVoiceミラーはあなたにハンズフリーのバスルームルーチンを可能にします。 Alexaの使用は、質問をするのと同じくらい簡単です。グルーミング活動に最適な明るさにライトを調整するように依頼するだけで、音楽を再生したり、天気を調べたり、冗談を言ったりすることができます。Alexaは即座に応答します。動きを感知する常夜灯を使用して、深夜のバスルーム旅行の邪魔にならないようにすることもできます。

    特徴

    • 適切に設計されたAmazonAlexaのシームレスな統合により、混乱が最小限に抑えられ、最適なインタラクションが実現します。
    • Amazon Alexa対応なので、音楽の再生、ニュースの聞き取り、天気の確認、スマートホームデバイスの制御などを依頼できます。
    • 統合されたステレオサウンドシステムは、部屋を完全な音質で満たします。
    • 音声制御の相互作用のために組み込まれたマイク。
    • 最適な明るさのタスク照明のオン/オフ、明るさ、音量の音声制御。
    • 2200ルーメンの明るさ*により、ホットスポットやダークスポットのない一貫した照明が保証されます。
    • 約3000ケルビン*の光の外観は、全体的なバスルームの美学とタスクに理想的なニュートラルライトを提供します。
    • 90を超えるCRI*を使用すると、メイクアップ、グルーミング、スキンケアの真の光の中で自分自身を見ることができます。
    • 高効率LEDは65ルーメン/ワット*以上を達成します。
    • 統合されたLED電球の推定寿命は36,000時間です。
    • ダウンファイアウェイファインディングライトは、近接センサーを介して明るくなります。
    • 壁掛け式LED調光スイッチ(別売)と互換性があり、部屋の複数の場所から照明を制御できます。
    • 回転するサイドパネルを使用すると、光を向けたり、プロファイルを表示したりできます。
    • 最大33フィート離れた場所にあるスマートフォン、MP3プレーヤー、タブレット、ラップトップなど、BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーが有効になっているデバイスと同期します。

    材料

    • 耐久性のある錆びや欠けのない仕上げの陽極酸化アルミニウム構造。

    テクノロジー

    • BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有する登録商標であり、KohlerCo.によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のものです。

    インストール

    • 表面設置用の取り付けハードウェアが含まれています。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-99573-VLAN
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションVerdera®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)33
    • 幅(inch)40
    • 奥行き(inch)2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors