製品の公開
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Google翻訳”,

    クラシックなアメリカンスタイルを反映したこの木製フレームの鏡は、シェーカーに着想を得たトレシャムの虚栄心のデザインを補完します。あなたの虚栄心に合うように木の仕上げの配列から選択してください。

    特徴

    • トレシャムの虚栄心とコーディネートします。
    • 耐久性のある耐湿性と耐傷性のある仕上げの木製フレーム。
    • 壁に取り付けるためのハードウェアが含まれています。

    材料

    • ガラス。
    • 無垢材とベニヤ。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-99650
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTresham®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)32
    • 幅(inch)23.5
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors