製品の公開
K-99664 Jacquard® Framed mirror
Kohler

K-99664 Jacquard® Framed mirror

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,

この木枠の鏡は、KOHLER®テーラードバニティコレクションのジャカードバニティのトランジショナルスタイルを反映しています。あなたのジャカードの虚栄心に合うように木の仕上げの配列から選んでください。

特徴

  • 一致したアンサンブルのためにジャカードバニティと調整します。
  • 触媒変換ニスを使用した木製フレームは、耐久性のある耐湿性の仕上げを提供します。
  • 壁に取り付けるためのハードウェアが含まれています。

材料

  • ガラス。
  • 無垢材とベニヤ。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99664
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションJacquard®.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)34.5
  • 幅(inch)19.5
  • 奥行き(inch)0.75
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53
  • Uniclass2015詳細Mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors