製品の公開
K-99665 Damask® Framed mirror
Kohler

K-99665 Damask® Framed mirror

Google翻訳”,

この木枠の鏡は、KOHLER®テーラードバニティコレクションの伝統的な植民地時代のアメリカンスタイルのダマスクバニティを補完します。あなたのダマスクの虚栄心に合うように木の仕上げの配列から選んでください。

特徴

  • マッチしたアンサンブルのダマスクバニティとコーディネートします。
  • 触媒変換ニスを使用した木製フレームは、耐久性のある耐湿性の仕上げを提供します。
  • 壁に取り付けるためのハードウェアが含まれています。

材料

  • ガラス。
  • 無垢材とベニヤ。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99665
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションDamask®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)36.75
  • 幅(inch)21.75
  • 奥行き(inch)1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53
  • Uniclass2015詳細Mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors