製品の公開
K-99688 Jute® Bar pull
Kohler

K-99688 Jute® Bar pull

Google翻訳”,

ストレートバースタイルのこの引き出しまたはドアプルは、ジュートの虚栄心の洗練されたミッドセンチュリーのモダンな外観を補完します。 KOHLER®テーラードバニティコレクションの一部であるこの独自のハードウェアデザインは、ジュートのバスルームバニティにぴったりの仕上げです。

特徴

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • クローム仕上げ、ブラッシュ仕上げ、ブラック仕上げがあります。
  • ジュートの虚栄心のモダンなスタイルを補完するように設計されています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99688
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションJute®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)0.25
  • 幅(inch)4
  • 奥行き(inch)0.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33
  • Uniclass2015詳細General hardware
  • MasterFormat 2014 コード06 41 93
  • MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNumber23-21 19 17 13
  • OmniClassタイトルCasework Component Hardware