製品の公開
Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer
Kohler

Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer

Google翻訳”,

Wellcomme Ultraフロアマウントフラッシュメーターボウルは、革新的なフラッシングエンジンと洗練された美的デザインを備えています。リムの上部まで15-1/4 "の大きさのウェルコムウルトラは、小さなトイレや屋台に最適です。ウルトラエンジンは、改造と新築の両方で見られる幅広い給水条件に耐える、フラッシュ性能の飛躍的な進歩を表しています。 。このWellcommeUltraは1.0〜1.6 gpfでリストされており、すべてのフラッシュ間隔で良好に機能し、デュアルフラッシュバルブで独自の効果を発揮します。あらゆる種類のバルブ(ダイヤフラム、ピストン、手動、電子)で実証されています。さまざまなメーカーがあり、Tripointテクノロジーを備えたUL認定のMachタッチレスフラッシュメーターとペアになっています。ボウルとフラッシュメーターは、厳しい商業トイレのニーズを満たすために強力なパフォーマンスを提供します。

特徴

  • フィクスチャとタッチレスフラッシュメータの組み合わせは、最適なパフォーマンスを実現するように設計されています。
  • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
  • 2-1 / 8 "(54 mm)完全にガラス張りのトラップウェイ。
  • 10 "x 7"(254 mm x 178 mm)の水面。
  • 10 "または12"(254または305 mm)のラフイン。
  • 1.6 gpf(6.0 lpf)
  • フラッシュバルブの作動距離は工場出荷時に設定されています。
  • 外部フラッシュボリューム調整がないため、水の節約が保証されます。
  • 24時間の自動センチネルフラッシュにより、トラップウェイが新鮮に保たれます。
  • 機械的オーバーライドにより、停電中でもフラッシュメーターを手動で使用できます。
  • 水路にさらされるすべてのゴム部品のクロラミンおよび塩素耐性。
  • ストップキャップをロックすると、破壊行為から保護されます。
  • 1.5VAAリチウム電池を搭載。
  • この組み合わせについては、K-96053ボウルとK-10TD00R10フラッシュメーターを注文してください。

材料

  • ガラス質のチャイナボウル。
  • 耐久性のある磨かれた真ちゅう仕上げの真ちゅう製フラッシュバルブ。

テクノロジー

  • 正確な起動のためのTripoint®テクノロジーを備えた電子赤外線センサー。
  • ボウルの清浄度とプラグの抵抗で競合他社をしのぐように設計されています。

インストール

  • シートは別売りです。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-PR96053-T5D
  • コレクションセットToilets
  • コレクションWellcomme™ Ultra
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)32.07
  • 幅(inch)14.56
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets