製品の公開
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Google翻訳”,

Pepin ファームハウス キッチン シンクは、農家の伝統的なものから現代的なものまで、あらゆるキッチン スペースを引き立てる、モダンですっきりとした美学をもたらす洗練されたエプロンが特徴です。大きなシングルボウルは大きな鍋やフライパンに対応し、傾斜した底は水切りと片付けに役立ちます。ホーロー鋳鉄で作られたこのシンクは、欠け、ひび割れ、焼けに強く、長年にわたって美しさと信頼性の高い性能が持続します。標準のエプロン前面により、36 インチのエプロン前面キャビネットに簡単に取り付けることができます。

特徴

  • 最小 36 インチ (914 mm) のエプロン シンク ベース キャビネットに適合
  • シングルボウル
  • 奥行き 8-1/2 インチ (217 mm)
  • 一体型エプロン
  • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です
  • シンクの排水ストレーナは別売りです

材料

  • KOHLER® ほうろう鋳鉄
  • 耐酸エナメル仕上げ

インストール

  • アンダーマウント
  • 切り抜きテンプレートが含まれています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R26103
  • コレクションセットKitchen Sink
  • コレクションPepin™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.67
  • 幅(inch)18.28
  • 奥行き(inch)33.68
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks