製品の公開
Rill™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Rill™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

滑らかなシルエットが明確な交差点に溶け込むリル センターセット バスルーム シンク蛇口は、空間に優雅さをもたらします。この Rill 蛇口は、幅広いバスルームのデザインを補完し、Rill バスルーム コレクションの他の製品とコーディネートできます。 KOHLER® を使用すると、最適な設計ソリューションを簡単に見つけることができます。

特徴

  • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を個別に制御
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • 最大流量 1.2 gpm (4.5 lpm)
  • ボックスに含まれるもの: 組み立てられた蛇口、クリッカー排水口
  • Rill コレクションの他の製品とコーディネートしてください
  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

材料

  • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (ブラッシュドニッケルおよびマットブラック仕上げのみ)

インストール

  • 4 インチ (102 mm) センターの場合
  • センターセット
  • 蛇口の取り付けが簡単。取り付け金具は特別な工具を必要としません

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R27953-4D
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションRill™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.65
  • 幅(inch)4
  • 奥行き(inch)5.23
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets