製品の公開
Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Kohler

Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink

Google翻訳”,

Ealing シングルボウル キッチン シンクは、どんなキッチンのインテリアにもマッチするエレガントなデザインと、ランドリー ルームやユーティリティ ルームに最適な 10 インチのたっぷりとした深さが特徴です。Ealing シンクは、非常に耐久性があり、耐久性を高めるために設計されたマット仕上げの複合材料 Neoroc® で作られています。 Neoroc はあらゆるカウンタートップを引き立てる豊かな色合いで、傷、汚れ、色あせを最小限に抑え、耐熱性と耐衝撃性に優れています。

特徴

  • ベースキャビネットの最小幅 27 インチ (686 mm)
  • シングルボウル
  • 奥行き 10 インチ (254 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
  • 3 つの追加アクセサリー用のノックアウト穴付きの単一蛇口穴
  • マット仕上げで豊かな立体感のあるカラーを実現
  • K-80049 シンクラックあり(別売り)
  • シンクストレーナーは別売りです

材料

  • KOHLER Neoroc 複合材料は熱衝撃に強く、750°F までの耐熱性を備えています。
  • 色の濃い Neoroc 素材により、傷や汚れの発生を最小限に抑えます。

インストール

  • トップマウントまたはアンダーマウント
  • 切り抜きテンプレートが含まれています

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R28003-1
  • コレクションセットKitchen Sink
  • コレクションEaling™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.64
  • 幅(inch)25
  • 奥行き(inch)22
関連
  • 主なマテリアル複合材
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • ETIM コードEC011315
  • ETIM 名Kitchen sink
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks